Kábeljelölő - WMTB HF (55X15)R BU - 0804979

Kábeljelölő, Tekercs, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: ≥ 6 mm, szövegmező mérete: 55 x 15 mm, Az egyes lapok száma: 1000

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804979
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2311 -
Katalógus oldalszáma Oldal 240 (C_3_2017)
GTIN 4055626284712
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1 253,500 g
Vámtarifaszám 39204910
Származási ország DK (Dánia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás