Kábeljelölő - WMTB HF (40X12)R BU - 0804977

Kábeljelölő, Tekercs, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: ≥ 6 mm, szövegmező mérete: 40 x 12 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A jelölő két rögzítő szemmel van ellátva, amelyeken keresztül PKB ... kábelkötegelőkkel a vezetőre rögzíthető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804977
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 240 (C-3-2017)
GTIN 4055626284491
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,051 kg
Vámtarifaszám 39204910
Származási ország DK (Dánia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás