Jelölőcímke, extra hajlékony - EMLF (50XE)R YE - 0804678

Jelölőcímke, extra hajlékony, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 50 x 48000 mm, Az egyes lapok száma: 1

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az EMLF jelölőcímke rendkívül hajlékony, puha PVC-fóliából készül, amely igazodik az egyenetlen felületekhez
  • Kültéri alkalmazás során -40 °C és 90 °C között nyolc évig megőrzi minőségét
  • Kiváló minőségű optikai megjelenés
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLF ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804678
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
GTIN 4055626447155
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 36,600 g
Vámtarifaszám 39199000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás