Termotranszfer nyomtató - THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 0804663

Termotranszfer nyomtató, 600 dpi, Euro hálózati kábellel, USA hálózati kábellel és USB kábellel. DVD CLIP PROJECT ADVANCED tervező- és jelölőszoftverrel, többnyelvű kézikönyvekkel, Windows® nyomtatóillesztő programmal és firmverrel. Német/angol nyelvű kézikönyv DIN A5 formátumban, EML (20x8)R címketekercs, fehér, 1000 címkével és festékszalag: 50 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A THERMOMARK ROLLMASTER 600 egy ipari nyomtató nagy mennyiségű, tekercs formátumú jelölőanyag nyomtatásához. 600 dpi nyomtatási felbontás speciálisan kis méretű, sok részletet tartalmazó címkékhez és vonalkódokhoz
  • Stancolt, ill. végtelenített kábelcímkék, betolható címkék és zsugorcsövek nyomtatása
  • Gyors, kiváló minőségű és tartós nyomtatás
  • Egyszerű és intuitív kezelés a színes érintőképernyőn keresztül
  • Egyszerű és intuitív kezelés a színes érintőképernyőn keresztül
  • Egyszerű és rugalmas vezérlés a többnyelvű CLIP PROJECT tervező- és jelölőszoftverrel. A nyomtatási információk közvetlenül megadhatók, vagy különböző adatforrásokból importálhatók
  • USB és Ethernet csatlakozás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804663
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 54 (C-3-2017)
GTIN 4055626431901
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,000 kg
Vámtarifaszám 84433210
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás