Kábeljelölő - UC-WMTBA (24X5)/LB RD - 0804475

Az ábrán a termék egyik változata látható

Kábeljelölő, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: > 4 mm, szövegmező mérete: 24 x 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804475
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4055626349657
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás