Jelölőkártya - SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374

Jelölőkártya, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...(99)100 ...ig, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,2 x 3,8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az SK jelölőket
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804374
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2123 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 157 (C_3_2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,020 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás