Készülékjelölő - LS-EMLP (180X180) SR - 0804347

Készülékjelölő, Ív, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 180 x 180 mm, Az egyes lapok száma: 1

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Felragasztható készülékjelölő

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804347
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG241D -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 291 (C_3_2019)
GTIN 4055626306063
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 40,330 g
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás