Jelölőkártya - SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804280

Jelölőkártya, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...(99)100 ...ig, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, szövegmező mérete: 5,08 x 2,8 mm

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A kártya formátumú jelölők egyszerűen standard lézernyomtatókkal feliratozhatók
  • A tekercses kiszerelésű jelölők gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK nyomtatókkal
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
  • COMBICON dugaszolható csatlakozók feliratozására ideálisan alkalmazható
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az SK jelölőket
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804280
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2123 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 149 (C_3_2019)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,865 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés