Jelölőcímke, oldható - EML-RM (25XE)RL - 0804195

Jelölőcímke, oldható, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: végtelen x 25 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Felragasztható készülékjelölés, eltávolítható
  • Különösen alkalmasak ideiglenes jelölésekhez
  • A jelölőcímkéket az eltávolítás után már nem lehet újra felhasználni

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804195
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4055626234731
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,462 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás