Kettős csatlakozóaljzat - EO-N/UT/LED/DUO/GN - 0804145

Kettős csatlakozóaljzat, N típusú csatlakozóprofil, Csavaros csatlakozás, Brazília / Dél-Afrika és más országok számára, világító kijelzővel, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 20 A, -60 °C, 105 °C

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804145
Csomagolási egység 2 db
Értékesítési kulcs BE7614 -
Minimális rendelési mennyiség 2 db
Katalógus oldalszáma Oldal 566 (C_3_2019)
GTIN 4055626226750
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 139,750 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)
A portál kisalkalmazás ideiglenesen le van tiltva.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés