új

Kettős csatlakozóaljzat - EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN - 0804137

Nincs elérhető kép

Kettős csatlakozóaljzat, L típusú csatlakozóprofil, Direkt rugós csatlakozás, Olaszország és más országok számára kiterjesztett érintésvédelemmel / shutterrel, világító kijelzővel, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804137
Csomagolási egység 2 db
Minimális rendelési mennyiség 2 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226699
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás