új

Csatlakozóaljzat - EO-K/PT - 0804119

Csatlakozóaljzat, K típusú csatlakozóprofil, Direkt rugós csatlakozás, Dánia és más országok számára, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804119
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226521
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás