Kettős csatlakozóaljzat - EO-K/UT/LED/DUO/GN - 0804118

Kettős csatlakozóaljzat, K típusú csatlakozóprofil, Csavaros csatlakozás, Dánia és más országok számára, világító kijelzővel, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804118
Csomagolási egység 2 db
Értékesítési kulcs BG461B -
Minimális rendelési mennyiség 2 db
Katalógus oldalszáma Oldal 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226514
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,990 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás