Csatlakozóaljzat - EO-J/PT - 0804105

Csatlakozóaljzat, J típusú csatlakozóprofil, Direkt rugós csatlakozás, Svájc és más országok számára, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804105
Csomagolási egység 5 db
Értékesítési kulcs BG462A -
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 719 (C_2_2019)
GTIN 4055626226408
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 71,580 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás