Kettős csatlakozóaljzat - EO-J/UT/LED/DUO/GN - 0804104

Kettős csatlakozóaljzat, J típusú csatlakozóprofil, Csavaros csatlakozás, világító kijelzővel, Svájc és más országok számára, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, SEV 1011

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804104
Csomagolási egység 2 db
Értékesítési kulcs BE761A -
Minimális rendelési mennyiség 2 db
Katalógus oldalszáma Oldal 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226392
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 136,500 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)
A portál kisalkalmazás ideiglenesen le van tiltva.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés