Csatlakozóaljzat - EO-G/UT/SH/S - 0804058

Csatlakozóaljzat, G típusú csatlakozóprofil, Csavaros csatlakozás, Nagy-Britannia és más országok számára kiterjesztett érintésvédelemmel / shutterrel, kapcsolóval, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 13 A, -60 °C, 105 °C, BS 1363-1/-2

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804058
Csomagolási egység 5 db
Értékesítési kulcs BE7617 -
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 565 (C_3_2019)
GTIN 4055626225968
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,990 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés