új

Csatlakozóaljzat - EO-G/UT/SH/GN - 0804052

Az ábrán egy hasonló termék látható

Csatlakozóaljzat, G típusú csatlakozóprofil, Csavaros csatlakozás, Nagy-Britannia és más országok számára kiterjesztett érintésvédelemmel / shutterrel, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804052
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626225913
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás