új

Csatlakozóaljzat - EO-D/PT/LED/GN - 0804012

Az ábrán egy hasonló termék látható

Csatlakozóaljzat, Típus: D, Direkt rugós csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, világító kijelzővel, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804012
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225555
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás