Csatlakozóaljzat - EO-D/UT/F/GN - 0804006

Csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, beépített biztosítóval, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0804006
Csomagolási egység 5 db
Értékesítési kulcs BE7616 -
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626224695
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 80,300 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés