Jelölőcímke, extra hajlékony - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957

Jelölőcímke, extra hajlékony, Tekercs, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: végtelen x 18 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
  • A végtelenített formátumú öntapadó anyag különösen jól alkalmazható a kapcsolószekrény-, vezérlő- és berendezésgyártás különböző összetevőinek és üzemi eszközeinek professzionális és tartós jelölésére
  • A végtelenített formátumnak köszönhetően a címkét az alkalmazástól függően tetszőleges hosszban lehet elkészíteni
  • Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803957
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG241E -
Katalógus oldalszáma Oldal 48 (C_3_2019)
GTIN 4055626212340
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 76,600 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés