Zsugorcső - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930

Zsugorcső, végtelen, kazetta, fehér alapon fekete nyomattal, szerelés módja: rátolás, kábelátmérő 4,8 ... 9,5 mm, THERMOFOX nyomtatóval feliratozható

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803930
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG241E -
Katalógus oldalszáma Oldal 45 (C_3_2019)
GTIN 4055626212104
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 61,200 g
Vámtarifaszám 39173200
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás