Zsugorcső - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923

Zsugorcső, végtelen, kazetta, fehér alapon fekete nyomattal, szerelés módja: rátolás, kábelátmérő 1,0 ... 3,2 mm, THERMOFOX nyomtatóval feliratozható

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803923
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG241E -
Katalógus oldalszáma Oldal 48 (C_3_2017)
GTIN 4055626212036
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 44,400 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás