Betolható címke - EMT (9,8X38,2)R TQ - 0803893

Betolható címke, Tekercs, türkiz, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 9,8 x 38,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • EMT ... behelyezhető címkék különböző jelölőhüvelyek feliratozására
  • Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT ... behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803893
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 343 (C_3_2019)
GTIN 4055626193229
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 194,800 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás