Betolható címke - EMT (9,8X38,2)R YE - 0803892

Betolható címke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 9,8 x 38,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A Phoenix Contact összes termotranszfer nyomtatójával nyomtatható
  • Behelyezhető vezetékjelölő jelölőhüvelyekhez
  • Különleges alakjuknak köszönhetően a behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
  • Behelyezhető lapok különböző jelölőhüvelyek feliratozására
  • Három színben kapható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803892
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626193212
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,192 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás