Jelölőcímke - US-PML-F200 (50X25) - 0803868

Jelölőcímke, tűzjelző berendezések jelölésére, Kártya, kék/fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, szövegmező mérete: 40 x 15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803868
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2619 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 370 (C_3_2019)
GTIN 4055626173139
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,300 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés