Betolható címke - US-EMT (13X109) TQ - 0803865

Bepattintható táblácska, bedugható tábla, Siemens S-7-1500 vezérlők jelöléséhez, kártya, türkiz, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal feliratozható, szerelés módja: jelölőhordozóba pattintható, szövegmező mérete: 13 x 109 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803865
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172996
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39204910
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás