Betolható címke - US-EMT (31X12,5) GY - 0803850

Az ábrán egy hasonló termék látható

Bepattintható táblácska, bedugható tábla, Siemens ET 200SP vezérlők jelöléséhez, kártya, szürke, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal feliratozható, szerelés módja: jelölőhordozóba pattintható, szövegmező mérete: 31 x 12,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803850
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2419 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172859
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,800 g
Vámtarifaszám 39204910
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás