Betolható címke - US-EMT (103X17) - 0803846

Bepattintható táblácska, bedugható tábla, Siemens S7-300 vezérlők jelöléséhez, kártya, fehér, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal feliratozható, szerelés módja: jelölőhordozóba pattintható, szövegmező mérete: 103 x 17 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803846
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172811
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39204910
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás