Jelölőcímke - US-EML (16,5X5) YE - 0803815

Jelölőcímke, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 16,5 x 5 mm, Az egyes lapok száma: 130

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803815
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2419 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 322 (C_3_2019)
GTIN 4055626172453
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,961 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés