DIN-A4 jelölőcímke-ív - BMKL 27X12,5 SR - 0803676

DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 27 x 12,5 mm, Az egyes lapok száma: 126

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Ezeket a jelölőcímkéket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
  • A nem perforált SKU ... ívek a jelölőcímkék egyedi kialakítására szolgálnak
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes BMKL ... jelölőt
  • Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni.
  • A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803676
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2414 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 344 (C_3_2019)
GTIN 4017918007638
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 14,260 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás