Jelölőlapok, lapos - ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803605

Jelölőlapok, lapos, Szőnyeg, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...12, 13 ...24 stb. 121 ...132 ...ig, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szövegmező mérete: 5 x 4,5 mm, Az egyes lapok száma: 120

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803605
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2123 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,330 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés