Jelölőcsík - ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803480

Az ábrán a ZBF 6 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN és -SO/CMS változatok szerepelnek

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,3 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 8,3 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803480
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626112985
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás