Betolható címke - EMT (23X109)R YE - 0803459

Betolható címke, Siemens S7-1500 vezérlők jelöléséhez, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 23 x 109 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Betolható címke S7-1500-as Siemens vezérlőkhöz
  • Kiváló minőségű festékszalagok alkalmazása esetén a feliratozás ellenáll az oldószereknek, és durva ipari körülmények között is felhasználható
  • Pontos grafikai megjelenés
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMT-jelölőt
  • Más gyártók vezérléseinek és moduljainak jelölésére megfelelő EMT ... behelyezhető csíkok állnak rendelkezésre különböző méretben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803459
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626073002
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,100 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás