Jelölőcsík - ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H - 0803451

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 10,5 x 6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803451
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2122 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 44 (C_1_2017)
GTIN 4055626072180
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,990 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás