Műanyag címke - EMLP (EX30)R RD - 0803436

Műanyag címke, Tekercs, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 20000 x 30 mm, Az egyes lapok száma: 1

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az EMLP (Ex...)R ... öntapadó végtelenített jelölők különösen alkalmasak kismegszakítók és lakóházi csatlakozódobozok fedeleinek jelölésére
  • A jelölők a gravírozott táblákkal egyenértékűek. Kiváló minőségű megjelenést tesznek lehetővé.
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A szükséges hossz precíz levágását a termotranszfer nyomtatók vágóegysége végzi el. Ezzel lehetővé válik az üzemi eszközök gyors és világos jelölése.
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803436
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 334 (C_3_2017)
GTIN 4055626057200
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 481,100 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás