Bepattintható címke - US-EMP (27,9X17,4) SR - 0803300

A képen a termék egyik változata látható

Bepattintható címke, Kártya, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 27,9 x 17,4 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
  • Az US-EMP ... UniSheet feliratozó termékcsalád a meglevő CARRIER EMP ... keretekbe szerelhető jelölőket kínál
  • Az előperforált jelölők könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803300
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2419 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 317 (C_3_2019)
GTIN 4055626020679
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 14,570 g
Vámtarifaszám 39204910
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés