Jelölőcímke - EML-EX (20X8)R - 0803254

Jelölőcímke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 20 mm x 8 mm, Az egyes lapok száma: 2500

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az EML ... -EX öntapadó készülékjelölőket a robbanásveszélyes területen működő különböző üzemi eszközök jelölésére fejlesztettük ki
  • A robbanásveszélyes területre (ATEX) érvényes, IEC/EN 60079-0 szerinti, feliratozással szembeni olvashatósági, tartóssági és törlésállósági követelmények hosszú idejű, jellemző gázatmoszférában való tárolás után is teljesíthetők. Ezek a követelmények jellemzően a folyamat- és eljárástechnika területéről származnak, a Phoenix Contact ezeket a címkéket speciálisan erre a területre fejlesztette ki.
  • Ezek a címkék teljesítik a DIN EN 61010-1 törlésállósági követelményeit agresszív anyagokkal szemben, pl. aceton, etanol, MEK (metil-etil-keton)
  • Ennek megfelelően csak a TM-RIBBON 110-EX szalaggal együttesen alkalmazható
  • A jelölés a speciális felület és ragasztó révén megfelel a folyamat- és eljárástechnikai szigorú követelményeknek
  • Az egyedi kialakításhoz számos különböző jelölőméret és -szín áll rendelkezésre
  • Kiváló minőségű festékszalagok alkalmazása esetén a feliratozás ellenáll az oldószereknek, és durva ipari körülmények között is felhasználható
  • Pontos grafikai megjelenés és nagy tapadóerő
  • Különleges csomagolás védi a megkezdett tekercseket az ipari környezetben keletkező szennyeződések ellen
  • Az EML ... öntapadó készülékjelölőket a vezérlés-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártásban használt különféle üzemi eszközök jelölésére fejlesztettük ki

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803254
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2611 -
Katalógus oldalszáma Oldal 332 (C_3_2017)
GTIN 4046356939072
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 99,990 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés