Készülékjelölő - UC-EMSP (50X15) RD - 0803135

Készülékjelölő, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 50 x 15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-EMSP ... UniCard feliratozó termékcsalád csavarozható vagy szegecselhető jelölőket kínál
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803135
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 960 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 306 (C-3-2017)
GTIN 4046356976602
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás