Bepattintható címke - UCT-PMP (90X38) YE - 0803133

Bepattintható címke, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 90 x 38 mm, Az egyes lapok száma: 1

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UCT-PMP (90x38) VT berendezésjelölő tábla egyszerűen felszerelhető és szükség esetén könnyen eltávolítható
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • A jelölő alkalmas a CARRIER-PMP jelölőtartóban való szerelésre
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes lapot

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803133
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2418 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 287 (NTK_2014)
GTIN 4046356966689
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,490 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés