Jelölőcímke, oldható - EML-RM (...X...)R - 0803093

Jelölőcímke, oldható, Méretek a megrendelő által adatai szerint, a maximális szélesség 100 mm, a maximális magasság 500 mm, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: Vevői igény szerinti méretek

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803093
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 39199000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás