Készülékjelölés - EML-ESD (...X...)R - 0803092

Készülékjelölés, Méretek a megrendelő által adatai szerint, a maximális szélesség 100 mm, a maximális magasság 500 mm, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: Vevői igény szerinti méretek

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az EML-ESD jelölőcímke a nyomtatott áramköri lap érzékeny alkatrészeinek jelölésére használható
  • A jelölőcímke ragasztóanyaga megakadályozza az elektrosztatikus feszültségek átvitelét, ezzel védi az alkatrészt
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek
  • Az EML-ESD ... anyagok szerepelnek az UL-listán
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EML-ESD ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803092
Csomagolási egység 1
Vámtarifaszám 39199080

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás