Készülékjelölő - US-EMSP (90X60) BU - 0803038

Az ábrán az US-EMPS (75,6x54) változat látható

Készülékjelölő, Kártya, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, szövegmező mérete: 90 x 60 mm

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniSheet család US-EMSP ... feliratozói csavarozható vagy szegecselhető jelölőket kínálnak
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
  • Az előperforált jelölők könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
  • Az előperforált jelölők könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0803038
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2419 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 319 (C_3_2019)
GTIN 4046356906210
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 14,840 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés