Kábeljelölő - UC-WMT (23X4) SR CUS - 0802720

Kábeljelölő, Szőnyeg, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 35 mm, szövegmező mérete: 23 x 4 mm, Az egyes lapok száma: 24

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMT ... jelölők a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0802720
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8127 -
GTIN 4046356815062
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,990 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés