Műanyag címke - EMLP (EX15)R CUS - 0802692

Műanyag címke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 20000 x 15 mm, Az egyes lapok száma: 1

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az EMLP (Ex...)R ... öntapadó végtelenített jelölők különösen alkalmasak kismegszakítók és lakóházi csatlakozódobozok fedeleinek jelölésére
  • A jelölők a gravírozott táblákkal egyenértékűek. Kiváló minőségű megjelenést tesznek lehetővé.
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A szükséges hossz precíz levágását a termotranszfer nyomtatók vágóegysége végzi el. Ezzel lehetővé válik az üzemi eszközök gyors és világos jelölése.
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0802692
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8141 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 275 (C_5_2013)
GTIN 4046356791779
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,990 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés