Műanyag címke - EMLP (17,5X15)R SR - 0802685

Műanyag címke, Tekercs, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 17,5 x 15 mm, Az egyes lapok száma: 3000

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az EMLP ... öntapadó jelölők különösen alkalmasak elektromos alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére
  • A jelölők a gravírozott táblákkal egyenértékűek. Kiváló minőségű megjelenést tesznek lehetővé.
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EMLP ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0802685
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 328 (C_3_2019)
GTIN 4046356791465
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 625,000 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés