Jelölő kapcsokhoz - TMT2 (EX11)R - 0802683

Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 104 mm, szövegmező mérete: 10,8 x 50000 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0802683
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 150 (C-3-2017)
GTIN 4046356795043
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,100 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország FR (Franciaország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás