Műanyag címke furattal - EMLP 30 (45X10)R - 0801855

Műanyag címke furattal, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 45 x 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az öntapadó jelölők ideálisan alkalmazhatók elektromos nyomógombok jelölésére
  • Kiváló ellenállás vegyi és mechanikai behatásokkal szemben
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a THERMOMARK nyomtatókkal

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801855
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356783071
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,662 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás