Jelölőcímke - EML (100X30)R YE - 0801816

Jelölőcímke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 100 x 30 mm, Az egyes lapok száma: 500

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az EML ... öntapadó készülékjelölők különösen a vezérlő-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártásban használt különféle üzemi eszközök jelölésére alkalmasak.
  • Az egyedi kialakításhoz számos különböző jelölőméret és -szín áll rendelkezésre
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Az EML ... anyagok szerepelnek az UL-listán
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EM ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801816
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C_3_2019)
GTIN 4046356735575
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 451,600 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés