Termotranszfer nyomtató készlet - MARKING BOX DE CH - 0801749

Nyomtatókészlet, részei: 1 x THERMOMARK ROLL, cikksz. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, cikksz. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (belső CD-/DVD meghajtó nélkül), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, országspecifikus billentyűzetkiosztás és operációs rendszer

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Tartalmazza az összes UniCard (UCT) és UniSheet (US) kártya formátumú anyaghoz használható THERMOMARK CARD nyomtatót
  • Tartalmazza az összes tekercs formátumú jelölőcímkéhez és zsugorcsőhöz használható THERMOMARK ROLL nyomtatót
  • A MARKING BOX komplett feliratozó rendszer a kapocs-, vezető-, kábel- és készülékjelölés minden alkalmazásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801749
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 40 (C-3-2017)
GTIN 4046356694940
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 14,921 kg
Vámtarifaszám 84714900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás