Kábelátvezető - CES-STPG-GY-4X4 - 0801711

Kábelátvezető, vezetékek száma: 4, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm, vezeték külső átmérője: 4x  3 mm ... 4 mm , szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Hasított kábelátvezető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801711
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 689 (C-2-2017)
GTIN 4046356675123
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,008 kg
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás